The GEMÜ 0322 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting or for modular battery mounting by using clips. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Robust design
Coil easy to replace
Option: integrated LED (M12 version)
Multi-functional application possibilities due to various designs
Modular battery mounting
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0322 ist für den Direktanbau oder eine modulare Batteriemontage mittels Klammern konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Einzelmontage/Batteriemontage
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: L4: 230 V/50 - 60 Hz
Elektrischer Anschluss: 05: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose 3 m Kabel, vergossen (nur ATEX Ausführung)
Option: 01: ATEX (nur elektrischer Anschluss 05, nur Steuerfunktion stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0322 ist für den Direktanbau oder eine modulare Batteriemontage mittels Klammern konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: 0322: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Einzelmontage/Batteriemontage
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: L4: 230 V/50 - 60 Hz
Elektrischer Anschluss: 05: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose 3 m Kabel, vergossen (nur ATEX Ausführung)
Option: 01: ATEX (nur elektrischer Anschluss 05, nur Steuerfunktion stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Artikelnummer: 88318749 0322 2M 174 41L4050110
The GEMÜ 0322 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting or for modular battery mounting by using clips. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0322: Pilot solenoid valve, directly controlled, single mounting / battery mounting
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: L4: 230 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 05: Plug design A with cable socket and 3m encapsulated cable (only ATEX version)
Option: 01: ATEX (only electrical connection 05, only control function normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0322 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting or for modular battery mounting by using clips. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0322: Pilot solenoid valve, directly controlled, single mounting / battery mounting
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: L4: 230 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 05: Plug design A with cable socket and 3m encapsulated cable (only ATEX version)
Option: 01: ATEX (only electrical connection 05, only control function normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88318749 0322 2M 174 41L4050110
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0322 est conçue pour un montage direct ou pour un montage modulaire en batterie à l'aide d'équerres de fixation. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
Type: 0322: Électrovanne pilote, commande directe, montage individuel / montage en batterie
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: L4: 230V 50/60Hz
Connexion électrique: 05: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle et 3m de câble scellé, (uniquement version ATEX
Option: 01: ATEX (uniquement connexion électrique 05, uniquement fonction de commande Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0322 est conçue pour un montage direct ou pour un montage modulaire en batterie à l'aide d'équerres de fixation. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
Type: 0322: Électrovanne pilote, commande directe, montage individuel / montage en batterie
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: L4: 230V 50/60Hz
Connexion électrique: 05: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle et 3m de câble scellé, (uniquement version ATEX
Option: 01: ATEX (uniquement connexion électrique 05, uniquement fonction de commande Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
Numéro d'article: 88318749 0322 2M 174 41L4050110
The tender texts have been copied to the clipboard