C4801T1U2W2A1ELF30 W100

Vanne papillon, à axe libre

Numéro d'article: 88448609
Description
Type C480 Vanne papillon, bout d'axe libre
DN 1T1 DN1100
Forme du corps U Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bars
Type de raccordement W AWWA C207, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps 2 EN-GJS-400-15 (GGG 40), revêtu époxy 120 µm
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 1 AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège E EPDM
Fixation de la manchette L Siège non solidaire
Bride de actionneur F30 F30, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe W100 Diamétre de l'axe 100 mm, 2 clavettes
Longueur de l'axe 100 100 mm

La vanne papillon à axe centré et manchette souple GEMÜ C480 est à axe libre. Elle est disponible en DN 700 -1600 et en différentes formes de corps: annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

  • Montage simple
  • Couples faibles
  • Système modulaire
  • Étanchéité améliorée par une géométrie d'étanchéité spéciale y compris pour les gros diamètres