Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
Korrosionsfeste Kunststoffteile
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 41: Edelstahl
Messrohrgröße: 15: Konus 15
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 855: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 41: Edelstahl
Messrohrgröße: 15: Konus 15
Artikelnummer: 88360709 855R10D5921144115
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 855: Variable area flowmeter, PP float, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 41: Stainless steel
Metering tube size: 15: Conus 15
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 855: Variable area flowmeter, PP float, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 41: Stainless steel
Metering tube size: 15: Conus 15
Item number: 88360709 855R10D5921144115
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 855: Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du tube: 21: PA, transparent
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 41: Collet 1.4435 (embout à souder), écrou inox
Taille du tube: 15: Cône 15
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 855: Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du tube: 21: PA, transparent
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 41: Collet 1.4435 (embout à souder), écrou inox
Taille du tube: 15: Cône 15
Numéro d'article: 88360709 855R10D5921144115
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert