The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Der Kunststoffflansch ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: Flansch PN10
DN: 20: DN 20
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Ausführungsart: 1148: PP-Flansch mit Stahleinlage, Bundbuchse PVC an Armatur angeklebt
Der Kunststoffflansch GEMÜ 1034 ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: 1034: Flansch PN10
DN: 20: DN 20
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Ausführungsart: 1148: PP-Flansch mit Stahleinlage, Bundbuchse PVC an Armatur angeklebt
Artikelnummer: 88042933 1034 20D 4 1 1148
The plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 20: DN 20, d 25
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 1: PVC-U, grey
Execution type: 1148: PP flange with steel core, PVC flange sleeve glued to the valve
The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 20: DN 20, d 25
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 1: PVC-U, grey
Execution type: 1148: PP flange with steel core, PVC flange sleeve glued to the valve
Item number: 88042933 1034 20D 4 1 1148
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: Brides PN10
DN: 20: DN 20
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 1: PVC-U, gris
Type d'exécution: 1148: Bride PP renforcé maillage acier, collet PVC collé à la vanne
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: 1034: Brides PN10
DN: 20: DN 20
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 1: PVC-U, gris
Type d'exécution: 1148: Bride PP renforcé maillage acier, collet PVC collé à la vanne
Numéro d'article: 88042933 1034 20D 4 1 1148
The tender texts have been copied to the clipboard