Type: 9550: Actionneur vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique actionneur à piston en inox, Microbillé
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3G1: Taille d'actionneur 3G1
Type: 9550: Actionneur vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique actionneur à piston en inox, Microbillé
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3G1: Taille d'actionneur 3G1
Numéro d'article: 88266905 9550 25Z 513G1
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.