The GEMÜ 505 2/2-way angle seat globe valve has a plastic handwheel resistant to high temperatures and is manually operated. The valve is suitable for pure steam and gaseous media. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Free from non-ferrous metals
Welded valve plug/valve spindle design to remove possible contamination areas
Stainless steel bellows as spindle seal for high operating temperatures
Batch traceability for all media-wetted components
The 2/2-way angle seat globe valve has a plastic handwheel resistant to high temperatures and is manually operated. The valve is suitable for pure steam and gaseous media. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 505: Pharma angle seat globe valve, manually operated with plastic handwheel
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigot ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 3GP: Operator size 3GP
Type of design: 1904: Internal
The GEMÜ 505 2/2-way angle seat globe valve has a plastic handwheel resistant to high temperatures and is manually operated. The valve is suitable for pure steam and gaseous media. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 505: Pharma angle seat globe valve, manually operated with plastic handwheel
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigot ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 3GP: Operator size 3GP
Type of design: 1904: Internal
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über ein hochtemperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Das Schrägsitzventil ist für Reindampf und gasförmige Medien geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.
Typ: Pharma-Schrägsitzventil manuell betätigt mit Kunststoff-Handrad
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3GP: Antriebsgröße 3GP
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 505 verfügt über ein hochtemperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Das Schrägsitzventil ist für Reindampf und gasförmige Medien geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.
Typ: 505: Pharma-Schrägsitzventil manuell betätigt mit Kunststoff-Handrad
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3GP: Antriebsgröße 3GP
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
Artikelnummer: 88372497 505 65D59C25P03GP 1904 F
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Type: 505: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande manuelle avec volant en plastique
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3GP: Taille d'actionneur 3GP
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Type: 505: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande manuelle avec volant en plastique
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3GP: Taille d'actionneur 3GP
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
Numéro d'article: 88372497 505 65D59C25P03GP 1904 F
The tender texts have been copied to the clipboard