The GEMÜ 202 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Good cleanability
The solenoid can be replaced without removing the valve body from the piping
Hermetic separation between medium and actuator
The directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 202: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Execution type: 1007: Without plug
The GEMÜ 202 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 202: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 230: 230 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Execution type: 1007: Without plug
Item number: 88010409 202 15D 2 114123050/601007
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 230: 230 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Ausführungsart: 1007: ohne Gerätestecker
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 202 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: 202: Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 230: 230 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Ausführungsart: 1007: ohne Gerätestecker
Artikelnummer: 88010409 202 15D 2 114123050/601007
L'électrovanne 2/2 voies à commande directe dispose d'un électro-aimant entièrement moulé dans un corps plastique. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le corps de vanne est disponible dans divers matériaux avec un passage en ligne ou en équerre.
Type: 202: Electrovanne, à commande directe
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 2: Orifices lisses à coller DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 230: 230V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz
Type d'exécution: 1007: Sans connecteur mâle
L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ 202 dispose d'un électro-aimant entièrement moulé dans un corps plastique. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le corps de vanne est disponible dans divers matériaux avec un passage en ligne ou en équerre.
Type: 202: Electrovanne, à commande directe
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 2: Orifices lisses à coller DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 230: 230V
Fréquence: 50/60: 50/60Hz
Type d'exécution: 1007: Sans connecteur mâle
Numéro d'article: 88010409 202 15D 2 114123050/601007
The tender texts have been copied to the clipboard