The GEMÜ 1035 union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
High impact resistant, robust material for safe operation
Physiologically harmless
Time saving due to quick and easy assembly and dismantling of valves and flowmeters in the pipeline
Compact design
Die Armaturenverschraubung ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: Armaturenverschraubung
DN: 25: DN 25
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Dichtungswerkstoff: 4: FPM, O-Ring
Ausführungsart: 1146: Einlegeteil PP, zum Stumpfschweißen
Die Armaturenverschraubung GEMÜ 1035 ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: 1035: Armaturenverschraubung
DN: 25: DN 25
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Dichtungswerkstoff: 4: FPM, O-Ring
Ausführungsart: 1146: Einlegeteil PP, zum Stumpfschweißen
Artikelnummer: 88800001 1035 25D 7 1 4 1146
The union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 25: DN 25, d 32
Form: D: Straight through
Connection type: 7: Union ends, insert and threaded spigot DIN (sockets)
Material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: O-ring, FPM
Execution type: 1146: Insert PP, for butt welding
The GEMÜ 1035 union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 25: DN 25, d 32
Form: D: Straight through
Connection type: 7: Union ends, insert and threaded spigot DIN (sockets)
Material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: O-ring, FPM
Execution type: 1146: Insert PP, for butt welding
Item number: 88800001 1035 25D 7 1 4 1146
Le raccord union GEMÜ 1035 est utilisable pour les robinetteries plastiques GEMÜ et disponible en différents matériaux (PVC-U, PP, PVDF) et diamètres nominaux (DN 10 à 100).
Typ: Raccords union
DN: 25: DN 25
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 7: Raccord union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM, joint torique
Type d'exécution: 1146: Collet PP, pour soudage bout à bout
Le raccord union GEMÜ 1035 est utilisable pour les robinetteries plastiques GEMÜ et disponible en différents matériaux (PVC-U, PP, PVDF) et diamètres nominaux (DN 10 à 100).
Typ: 1035: Raccords union
DN: 25: DN 25
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 7: Raccord union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 4: FPM, joint torique
Type d'exécution: 1146: Collet PP, pour soudage bout à bout
Numéro d'article: 88800001 1035 25D 7 1 4 1146
The tender texts have been copied to the clipboard