- Rango de alcance: 120 hasta 25000
- Temperatura del fluido: -20 hasta 80 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales: DN 25 y DN 50
- Tipos de conexión: Enlaces
-
Materiales del tubo de medición
:
PVC-U | PVDF
- Tipo de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación: 24 V DC
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Eje libre"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Rango de medición de los líquidos:120 hasta 25000 l/h
- Desviación de la medición:± 1 % del valor final
- Temperatura del fluido:-20 hasta 80 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Materiales del tubo de medición:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A | Conector M12
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Eje libre"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}