The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 7: Einlegeteil 1.4404 (Gewindemuffe Rp), Überwurfmutter nichtrostender Stahl
Messrohrgröße: 25: Konus 25
Ausführungsart: 2646: mit Gummipuffer oben
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 867: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 7: Einlegeteil 1.4404 (Gewindemuffe Rp), Überwurfmutter nichtrostender Stahl
Messrohrgröße: 25: Konus 25
Ausführungsart: 2646: mit Gummipuffer oben
Artikelnummer: 88799200 867R15D7R2214 725 2646
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 7: Insert 1.4408 (RP threaded socket), union nut stainless steel
Metering tube size: 25: Conus 25
Type of design: 2646: With upper rubber buffer
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 7: Insert 1.4408 (RP threaded socket), union nut stainless steel
Metering tube size: 25: Conus 25
Type of design: 2646: With upper rubber buffer
Item number: 88799200 867R15D7R2214 725 2646
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 867: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7R: Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 7: Collet 1.4571 (orifice taraudé Rp), écrou en acier inoxydable
Taille du tube: 25: Cône 25
Version: 2646: avec tampon en caoutchouc en haut
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 867: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7R: Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 7: Collet 1.4571 (orifice taraudé Rp), écrou en acier inoxydable
Taille du tube: 25: Cône 25
Version: 2646: avec tampon en caoutchouc en haut
Numéro d'article: 88799200 867R15D7R2214 725 2646
The tender texts have been copied to the clipboard