La herramienta de servicio GEMÜ CFSTF sirve para montar roscas de apriete tipo flare GEMÜ CF de PFA, PVDF y PFA reforzado con fibra de carbono. Puede conseguirse un par de apriete definido con precisión cuando se utiliza en combinación con una llave dinamométrica.
- Gran fiabilidad, incluso en aplicaciones con muchas vibraciones
- Manejo sencillo
- Distintos modelos y tipos de conexión
- Tamaños de ¼“ a 2“
- Apta para fluidos de alta pureza
- Modelo "Space Saver" disponible para conexiones que requieren un espacio reducido
- Material del cuerpo de empalme: PFA
- Material de las roscas de apriete:
- Presión de trabajo: hasta bar
- Tipos de conexión:
- Diámetros nominales: DN “ hasta “
- Temperatura del fluido: máx.
- Conformidades: