GEMÜ ADA

Actuador neumático de cuarto de vuelta

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El GEMÜ ADA es un actuador neumático de cuarto de vuelta de doble efecto. Funciona según el principio de pistón cremallera y es apto para montar en válvulas de mariposa y en válvulas de bola.

  • Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
  • Tecnología de accionamiento probada
  • Configuración sencillo de las posiciones finales
  • Montaje sencillo
  • Flexible y versátil
  • Limitador de carrera disponible (opcional)
  • Diseño robusto
  • Certificación de nivel SIL 3
  • Gran variedad de accesorios
  • Temperatura ambiente:-30 hasta 100 °C
  • Tipo de conexión:Brida
  • Pares de apriete:10 hasta 6400 Nm
  • Presión de control:6 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento:Doble efecto
  • Conformidades:Seguridad funcional

Accesorios apropiados