El GEMÜ SC es un actuador neumático de cuarto de vuelta de efecto simple. Funciona según el principio de pistón cremallera y es apto para montar en válvulas de mariposa y en válvulas de bola.
- Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
- Tecnología de accionamiento probada
- Configuración sencillo de las posiciones finales
- Flexible y versátil
- Limitador de carrera disponible (opcional)
- Diseño robusto
- Interfaz según EN ISO 5211
- Gran variedad de accesorios
- Pares de apriete : 2 hasta 4800 Nm
- Temperatura ambiente: -40 hasta 80 °C
- Tipo de conexión : Brida
- Presión de control: 6 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento: Simple efecto
- Conformidades: ATEX | Seguridad funcional