Electroválvulas de proceso

Válvulas con accionamiento electromagnético

Electroválvulas de proceso

GEMÜ 102
102
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 4 bar
  • Diámetro nominal : DN 6
  • Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Manguito para encolar | Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
  • Conformidades: EAC | UL
GEMÜ 202
202
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 2 bar
  • Diámetro nominal : DN 10
  • Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Manguito para encolar | Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
  • Conformidades: EAC | UL
GEMÜ 205
205
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 50
  • Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo:PVC-U, gris | PVDF
  • Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 225
225
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
  • Tipos de conexión :Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:DIN
  • Materiales del cuerpo:PVC-U
  • Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 52
52
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 6 bar
  • Diámetro nominal : DN 2
  • Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
  • Conformidades: EAC | UL
GEMÜ 8253
8253
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 110 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
  • Tipo de conexión:Rosca
  • Estándares de conexión:DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Tensiones de alimentación:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformidades:CSA | EAC
GEMÜ 8257
8257
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal : DN 10
  • Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Conformidades: EAC
GEMÜ 8258
8258
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 0,1 hasta 16 bar
  • Diámetro nominal : DN 8
  • Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Conformidades: EAC
GEMÜ 8259
8259
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 20 bar
  • Diámetro nominal : DN 2
  • Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Conformidades: ATEX | EAC
GEMÜ J70
J70
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente:5 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Tipos de conexión :Rosca
  • Materiales del cuerpo de la válvula:1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | PP
  • Tensiones de alimentación:24 V DC
  • Tipo de protección:IP 65
GEMÜ M75
M75
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 90 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:DIN
  • Materiales del cuerpo de la válvula:PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
  • Tensiones de alimentación:110-230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
  • Tipo de protección:IP 65