La electroválvula de 2/2 vías servoasistida GEMÜ 225 de plástico está equipada con un solenoide de alto rendimiento. La armadura está sellada mediante un fuelle de PTFE y una membrana de seguridad adicional. El conector cuenta con un rectificador de corriente para el uso con corriente alterna. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición.
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- El mando manual de emergencia permite el accionamiento en caso de fallo eléctrico
- Indicador óptico de posición integrado de serie
- Temperatura del fluido:-20 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U
- Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC