La electroválvula de proceso GEMÜ 8253 de 2/2 vías con un diafragma de elevación forzada dispone de un cuerpo de latón o acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de NBR, FPM, EPDM, latón, PVDF o acero inoxidable. La válvula es apta para fluidos inertes como aire, agua y aceites.
- La válvula funciona sin diferencial de presión mínimo
- Elevado valor de caudal
- Cierre suave
- Apta para aplicaciones con vacío
- Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
- Disponible con rosca NPT
- Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
- Disponible con autorización UL y CSA
- Temperatura del fluido:-10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
- Tipo de conexión:Rosca
- Estándares de conexión:DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Tensiones de alimentación:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformidades:CSA | EAC