La electroválvula de 2/2 vías servoasistida GEMÜ 8258 dispone de un cuerpo de válvula de latón o de acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de acero inoxidable, NBR, EPDM o FPM. La válvula es apta para fluidos inertes como aire, agua y aceites.
- Bajo consumo eléctrico
- Elevado valor de caudal
- Cierre suave
- Bajo diferencial de presión mínimo
- Estructura simple y compacta
- Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
- Mando manual de emergencia opcional
- Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
- Examen de tipo hasta DN 25 según DIN EN 60730-2-8
- Soporte de montaje disponible opcionalmente (sin premontar)
- Disponible con rosca NPT
- Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0,1 hasta 16 bar
- Diámetro nominal : DN 8
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Conformidades: EAC