La electroválvula de 2/2 vías de acción directa GEMÜ 8259 dispone de un cuerpo de latón o acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de FPM, NBR, PTFE, EPDM, latón o acero inoxidable. La válvula es apta para líquidos y gases inertes.
- Acción directa, normalmente abierta o normalmente cerrada
- La válvula funciona sin diferencial de presión mínimo
- Elevado valor de caudal
- Diseño compacto
- Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
- Apta para aplicaciones con vacío
- Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
- Disponible con autorización UL y CSA
- Varias conexiones roscadas por cada diámetro nominal
- Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 20 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Conformidades: ATEX | EAC