TubeStar es una gama de productos que consta de tubos estándar de PFA de alta pureza.Estos se utilizan preferiblemente en aplicaciones con fluidos de alta pureza y otros químicos.
Ámbitos de aplicación y sectores industriales
La pureza de los fluidos de proceso resulta decisiva para la calidad y la cantidad de los productos en numerosos sectores de alta tecnología. Las posibilidades van desde campos como la óptica, la aeronáutica y la astronáutica hasta la microelectrónica y la fabricación de semiconductores, pasando por la biotecnología y la ingeniería genética. A la hora de equipar sus máquinas e instalaciones de producción, numerosos instaladores de sistemas y clientes finales eligen las válvulas, piezas de empalme y mangueras de GEMÜ para el control y la regulación de fluidos, así como para procesos de limpieza, recubrimiento o cauterización. Para todo ello, los componentes y las soluciones de sistema High Purity convencen por su alta resistencia y su máxima pureza.
Tubos PFA
La gama de tubos PFA de GEMÜ consta de tubos flexibles enrollados y tubos rectos, los cuales se pueden suministrar en versión High Purity con el material Teflon® PFA 450 HP (DuPont) o bien en versión estándar. En esta última se utiliza PFA M620, Dyneon 6502T o Daikin MP-230 —en función de la disponibilidad—. Los tubos están disponibles tanto en rollos de longitudes convencionales (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) como en piezas rectas de 6 m. Se pueden solicitar los siguientes tamaños: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". A partir de una longitud total de 110 m, se pueden solicitar otros tamaños y longitudes como variante especial.
Ventajas:
- versión High Purity conforme a SEMI F57, homologada por la FDA para aplicaciones alimentarias;
- muy buena resistencia a la presión y buena resistencia a la flexión alternante;
- para temperaturas de hasta 170 °C.
- Los valores de las pruebas dinámicas de lixiviación están muy por debajo de lo estipulado en la norma SEMI F57 (variante HighPurity)
- Excelentes propiedades químicas y físicas- Modelo de alta pureza, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Excelente resistencia a la presión
- Buena resistencia a la flexión alternativa
- Elevada transparencia
- Temperatura del fluido: -70 hasta 250 °C
- Presión de trabajo: 2 hasta 20 bar
- Tamaños de tubo : 1/4" hasta 1¼"
- Material: PFA