Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?
Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:
Pharma & Biotechnology
Food & Beverage
Watch presentation
La fusión de dos innovadoras tecnologías
Separación hermética y buena regulación:
¿Dos aspectos excluyentes?
Separación hermética y buena regulación: ¿Dos aspectos excluyentes?No, ya que la válvula de llenado GEMÜ F60 servoDrive y la válvula de regulación GEMÜ 567 servoDrive se basan en un exclusivo concepto de estanqueidad, la tecnología PD. GEMÜ se ha encargado de su desarrollo con el objetivo de combinar las ventajas de las válvulas de diafragma y las válvulas de globo.
La geometría de la válvula permite una separación hermética del accionamiento con respecto a la corriente del fluido, así como un elevado caudal y una excelente precisión de regulación. El material de junta de gran resistencia PTFE TFMTM permite utilizar las válvulas con fluidos agresivos que contengan aceite y grasa y, además, es la opción perfecta para el proceso de limpieza CIP/SIP.
Servoaccionamiento rápido con amplia gama de funciones de regulación
Por regla general, en el llenado higiénico y aséptico se utilizan válvulas de diafragma de accionamiento neumático, bombas de pistones o bombas de peristalsis. Las válvulas de llenado GEMÜ F60 y 567 servoDrive, fabricadas completamente de acero y con servoaccionamiento motorizado, abren la puerta a una dimensión de precisión y velocidad jamás vistas.
Además del control en tiempo real y las funciones integradas de regulación, el accionamiento lineal destaca también por su elevada precisión de posicionamiento y su velocidad. GEMÜ servoDrive ofrece una dosificación rápida y precisa de hasta 7 bar de presión de funcionamiento. Las curvas de llenado y de regulación, de programación libre, permiten satisfacer de forma individual los requisitos de los clientes (por ejemplo, obtener diferentes presentaciones o distintas cantidades de llenado).

Usos
- Envasado preciso de cantidades mínimas
mediante una precisión exacta de dosificación de +/- 0,5 %
- Seguridad del proceso
través de una elevada reproducibilidad de +/- 0,5 %
- Elevadas tasas de producción
mediante ciclos rápidos de llenado de <1 segundo
- Costes reducidos
gracias a la elevada vida útil del motor de >50 millones de ciclos de conmutaciones
- Reducida necesidad de mantenimiento
gracias al sencillo repuesto de las piezas de desgaste
(cambio de cartucho en menos de 2 minutos)
- Facilidad de limpieza
gracias a los resistentes materiales y al diseño con espacios muertos mínimos

Aplicaciones

GEMÜ F60 servoDrive | Dosificación tiempo-presión de cantidades mínimas
La exactitud de la dosificación de los fluidos es crucial en sectores como el farmacéutico. Por lo tanto, para el llenado de cantidades mínimas se emplean válvulas de llenado rápidas y de elevada precisión. La válvula de llenado GEMÜ F60 servoDrive permite una dosificación precisa en frecuencias altas de conmutación. En el llenado de pequeños frascos para inyecciones, la GEMÜ F60 servoDrive controla el suministro de los fluidos a la aguja de dosificación. La presión del depósito y el nivel de llenado de la bomba y los sensores se mantienen constante. El llenado de cantidades mínimas con la GEMÜ F60 servoDrive permite un proceso de dosificación preciso a altas velocidades, a la vez que ofrece un alto rendimiento de las muestras.

GEMÜ 567 servoDrive | Dosificación de salmuera en soluciones nutritivas
En la fabricación de medicamentos, es vital lograr una calidad constante y una proporción exacta de la mezcla de los principios activos. La válvula de regulación GEMÜ 567 servoDrive asegura una regulación exacta incluso en cantidades mínimas. En la dosificación de salmuera en soluciones nutritivas, el principio activo se dosifica a la tubería principal a través de una línea de alimentación. La bomba y el medidor del nivel de llenado se encargan de mantener una cantidad constante de fluidos en el depósito. Un caudalímetro se encarga de medir la cantidad deseada de fluidos y, con ayuda de la válvula de regulación GEMÜ 567 servoDrive, se lleva a cabo una dosificación exacta. Del mismo modo, un caudalímetro determina la corriente de fluido de la tubería principal y la mantiene constante. Tanto el caudalímetro como la válvula GEMÜ 567 servoDrive están conectados al sistema de mando de la máquina y, de esta forma, procuran una cantidad estable de principios activos en la tubería principal.