La válvula de bola de plástico de 2/2 o 3/2 vías GEMÜ 710 cuenta con un actuador neumático, que puede ser de aluminio o de plástico, a elección. La junta del asiento es de PTFE y las juntas tóricas pueden ser de EPDM o FKM.
- Elevado valor de caudal
- Puede elegirse entre diferentes materiales del cuerpo y tipos de conexión
- Disponible como versión de 2/2 vías o 3/2 vías
- Disponible opcionalmente con cono de regulación
- Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | PP-H, gris | PVC-C, clorado | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales de junta:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How ball valves work
00:43 min
6061 Vistas
En línea desde 16.09.2015