GEMÜ B20

Válvula de bola accionada manualmente

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de dos piezas GEMÜ B20 se acciona manualmente. Dispone de una palanca manual recubierta de plástico con dispositivo de bloqueo. La junta del asiento es de PTFE.

  • Elevado valor de caudal
  • Peso reducido
  • Diseño compacto
  • Palanca manual con dispositivo de bloqueo
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Rosca
  • Estándares de conexión:DIN | NPT
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C

Novedades del producto

10.12.2020

Válvulas de bola GEMÜ para aplicaciones industriales