GEMÜ B24

Válvula de bola manual

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de tres piezas GEMÜ B24 se acciona manualmente. Es especialmente adecuada para los requisitos del sector farmacéutico, alimentario y biotecnológico, como, p. ej., el tratamiento de aguas o la generación de vapor estéril. Para las juntas se utilizan únicamente plásticos conforme a FDA, USP Class VI y EG10/2011.

  • Material controlado de ferrita Delta < 3 % (1.4435)
  • Certificados de material para componentes en contacto con el fluido
  • Superficies en contacto con el fluido según ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Manguito soldado a tope en versión con soldadura orbital prolongada
  • Apta para aplicaciones con vacío
  • Opcional: Versión ATEX
  • Disponible opcionalmente con junta con espacios muertos mínimos
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE TFM™
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
34 Vistas
En línea desde 20.12.2023