La válvula de bola de metal de 3/2 vías GEMÜ B47 se acciona neumáticamente. La junta del asiento es de PTFE.
- Apta para aplicaciones con vacío
- Cierre hermético del husillo fiable y de bajo mantenimiento
- Unidad antiestática
- Temperatura del fluido:-40 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Formas de la bola:Bola en L | Bola en T
- Tipos de conexión :Rosca
- Estándares de conexión:DIN | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE
- Conformidades:ATEX