GEMÜ B54

Válvula de bola motorizada

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de tres piezas GEMÜ B54 se acciona con un motor eléctrico. Tiene una carcasa del actuador de plástico y es especialmente adecuada para los requisitos del sector farmacéutico, alimentario y biotecnológico, como, p. ej., el tratamiento de aguas o la generación de vapor estéril. Para las juntas se utilizan únicamente plásticos conforme a FDA, USP Class VI y EG10/2011.

  • Material controlado de ferrita Delta < 3 % (1.4435)
  • Certificados de material para componentes en contacto con el fluido
  • Superficies en contacto con el fluido según ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Apta para aplicaciones con vacío
  • Disponible opcionalmente con junta con espacios muertos mínimos
  • Manguito soldado a tope en versión con soldadura orbital prolongada
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE TFM™
  • Tensión de alimentación:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
  • Tiempo de acción 90°:4 hasta 58 s
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar