En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

GEMÜ 707

Válvula de bola manual

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de 2/2 vías y de dos piezas GEMÜ 707 se acciona manualmente. Dispone de una palanca manual recubierta de plástico con dispositivo de bloqueo. El asiento es de PTFE.

  • Elevado valor de caudal
  • Peso reducido
  • Palanca manual antitorsión
  • Palanca manual con dispositivo de bloqueo
  • Tipo de conexión: Rosca hembra
  • Tipo de actuador: manual
  • Material del cuerpo: 1.4408, microfusión
  • Presión de trabajo máx.: 68 bar
  • Temperatura del fluido máx.: 180 °C
  • Temperatura del fluido mín.: -20 °C
  • Diámetros nominales: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Vídeo sobre el producto

How ball valves work

00:31 min
4824 Vistas
En línea desde 16.09.2015