Esta página web utiliza cookies.

Configuramos las cookies que son necesarias a nivel técnico además de las que utilizamos para procesar sus solicitudes en nuestras páginas web y nuestra tienda online. Además, utilizamos las llamadas cookies de seguimiento. Con su ayuda, podemos optimizar nuestra presencia en la red para así ofrecerle una mejor experiencia de usuario. ...

Encontrará más información en nuestra declaración de protección de datos. Declaración de protección de datos

Cookies funcionales

Estas cookies son totalmente obligatorias para poder utilizar todas las funciones de las páginas web de GEMÜ. Por esta razón, están preconfiguradas y no pueden desactivarse. Si es necesario, puede evitarlas modificando la configuración de su navegador.

Cookies de análisis

Aquí puede decidir si desea almacenar en su navegador una cookie de análisis única para permitir que el sitio web recopile y analice diversos datos estadísticos. En caso contrario, haga clic en el siguiente enlace para almacenar en su navegador una cookie de exclusión de Piwik.

Por el momento, a GEMÜ no le resulta factible guardar configuraciones para múltiples navegadores o que se apliquen a todas las cuentas de usuario. Existe la opción de que, según la configuración de seguridad de su navegador, las cookies establecidas por GEMÜ se borren al cerrar dicho navegador y que, por lo tanto, no estén disponibles para la próxima sesión. En caso de que cierre el navegador, utilice otro diferente o use varios PC, deberá realizar ciertos ajustes de nuevo.

GEMÜ 790

Válvula de bola de acero inoxidable con extremo de eje libre

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de 2/2 vías y de tres piezas de metal GEMÜ 790 dispone de un extremo libre de eje. El asiento es de PTFE.

  • Cierre hermético del husillo fiable y de bajo mantenimiento
  • Conforme con TA Luft (Prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire)
  • Apto para temperaturas y presiones de trabajo elevados
  • Puede elegirse entre diferentes materiales del cuerpo y tipos de conexión
  • Tipo de conexión: Brida; Manguito para soldar; Rosca hembra; Tubo para soldar
  • Tipo de actuador: Eje libre
  • Movimiento del accionamiento: Actuador de cuarto de vuelta
  • Material de la junta
  • Material del cuerpo: 1.4408, microfusión
  • Conformidades: ATEX; CE; FDA; TA-Luft
  • Presión de trabajo máx.: 137 bar
  • Temperatura del fluido máx.: 180 °C
  • Temperatura del fluido mín.: -20 °C
  • Diámetros nominales: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Válvula de regulación

Vídeo sobre el producto

How ball valves work

00:43 min
350 Vistas
En línea desde 16.09.2015

Novedades del producto

19.03.2018

Fiabilidad incluso con presiones de trabajo elevadas