Válvula de diafragma: Lista de productos

Válvula de diafragma: Lista de productos

GEMÜ 601
601
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 15
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | 1.4435/316L, cuerpo de material de forja | 1.4539/904L material de forja y cuerpo forjado a partir de un bloque macizo
  • Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft | USP
GEMÜ 602
602
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 15
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

* Según la versión y/o los parámetros de trabajo

GEMÜ 605
605
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 8 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 15
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales del diafragma: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | SIL | TA-Luft
GEMÜ 607
607
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 10
  • Formas del cuerpo:Cuerpo angular
  • Tipos de conexión :Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:DIN
  • Materiales del cuerpo:PP-H, gris | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA
GEMÜ 610
610
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión tipo Flare | Enlaces | Rosca | Socket para encolar | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:BS | DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo:PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | FMEDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ 611
611
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 80 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca hembra | Rosca macho | Tubo para soldar
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435, cuerpo forjado | 1.4435, microfusión | CW617N (latón)

* Según la versión y/o los parámetros de trabajo

GEMÜ 612
612
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | 1.4539 (904L), material en bloque
  • Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft
GEMÜ 615
615
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW617N, latón
  • Materiales del diafragma:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | TA-Luft
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
GEMÜ 616
616
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 20
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (316L), material de microfusión | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4539 (904L), material de forja
  • Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: BSE/TSE | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 617
617
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión tipo Flare | Enlaces | Rosca | Socket para encolar | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:BS | DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo:PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
  • Temperatura del fluido:14 hasta 176 °F
  • Temperatura ambiente:14 hasta 122 °F
  • Presión de trabajo :0 hasta 90 psi
  • Diámetros nominales:1/2'' (DN 12) hasta 3/4'' (DN 20)
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión tipo Flare | Enlaces | Rosca | Socket para encolar | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:BS | DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo:PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión tipo Flare | Enlaces | Rosca | Socket para encolar | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:BS | DIN | ISO
  • Materiales del cuerpo:PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ 620
620
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Rosca
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ 625
625
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales del diafragma:
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | SIL | TA-Luft
GEMÜ 629
629
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 4 hasta 40
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 2 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011
GEMÜ 638
638
  • Diámetros nominales*: DN 25 hasta 150
  • Temperatura del fluido: 0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 7 bar
  • Tipos de conexión: Brida
  • Materiales del cuerpo de la válvula: | | EN-GJL-250, material de fundición gris
  • Conformidades: EAC
GEMÜ 639
639
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 4 hasta 40
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW614N, latón | CW617N, latón | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 649
649
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 4 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW614N, latón | CW617N, latón | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 650
650
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales: DN 4 hasta 100
  • Formas del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión : Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Revestimiento interior del cuerpo: PFA
  • Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | SIL | TA-Luft | USP
GEMÜ 650TL
650TL
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 8 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 651
651
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 653
653
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Revestimiento interior del cuerpo:PFA
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 654
654
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 4 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Revestimiento interior del cuerpo:PFA
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 655
655
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 300
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
  • Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 250
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
  • Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 658
658
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales del diafragma:
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 660
660
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 5 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 671
671
  • Diámetros nominales*: DN 15 hasta 100
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 80 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca hembra | Rosca macho | Tubo para soldar
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, con revestimiento interior de PFA | 1.4408, microfusión | 1.4435, cuerpo forjado | 1.4435, microfusión | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP

* Según la versión y/o los parámetros de trabajo

GEMÜ 673
673
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | 1.4435/316L, cuerpo de material de forja | 1.4539/904L material de forja y cuerpo forjado a partir de un bloque macizo
  • Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 673P9
673P9
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 4 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
  • Revestimiento interior del cuerpo:PFA | PP
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 675
675
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Rosca
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 687
687
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 120 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 688
688
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales del diafragma:
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
GEMÜ 695
695
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de butilo | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho blando | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
GEMÜ C60
C60
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Enlaces | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
  • Estándar de conexión: DIN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF
  • Revestimiento interior del cuerpo:
  • Materiales del diafragma: PTFE/EPDM
  • Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ C67
C67
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Enlaces | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
  • Estándar de conexión: DIN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF
  • Revestimiento interior del cuerpo:
  • Materiales del diafragma: PTFE/EPDM
  • Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ D40
D40
  • Media temperature :-10 to 100 °C
  • Sterilization temperature:max. 150 °C
  • Ambient temperature:-10 to 80 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 25
  • Body configurations:2/2-way body | T-body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435 (BN2), block material | 1.4435 (BN2), forged material
  • Diaphragm materials:PTFE/EPDM
  • Conformities:ATEX
GEMÜ D41
D41
  • Media temperature :-10 to 100 °C
  • Sterilization temperature:max. 150 °C
  • Ambient temperature:-10 to 80 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 25
  • Body configurations:2/2-way body | T-body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material
  • Diaphragm materials:PTFE/EPDM
  • Conformities:ATEX | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | USP
GEMÜ R629
R629
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión tipo Flare | Enlaces | Rosca | Socket para encolar | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Sistema 1+
GEMÜ R639
R639
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 8 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 50
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión tipo Flare | Enlaces | Rosca | Socket para encolar | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:BS | DIN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Sistema 1+
GEMÜ R647
R647
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PVDF | Interior y exterior en PP | PVC-U
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR
  • Conformidades:EAC | NSF | Sistema 1+
GEMÜ R649
R649
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión tipo Flare | Enlaces | Rosca | Socket para encolar | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+ | UL listadas
GEMÜ R677
R677
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:ACS | EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ R690
R690
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF | Sistema 1+
GEMÜ W600
W600