El cuerpo de la válvula GEMÜ SUB de la válvula de un solo uso GEMÜ SUMONDO posee un diafragma soldado. El cuerpo de la válvula de un solo uso se fija al actuador neumático GEMÜ SUPM de acero inoxidable o al actuador manual GEMÜ SUHK de plástico mediante una abrazadera. El cuerpo de la válvula y el actuador se bloquean mediante un proceso definido de cierre y apertura. Tras el uso, el cuerpo de la válvula con el diafragma se separa del actuador y se desecha. El actuador puede reutilizarse y queda montado en la instalación.
- Resistente a los impactos, resistente a la corrosión
- Material del cuerpo mecánicamente estable y esterilizable por rayos gamma
- Certificado de conformidad para pureza, seguridad y ensayos físicos y químicos
- Guía de validación bajo petición
- El cuerpo de la válvula cumple los requisitos de pureza de la industria farmacéutica (USP 85, 788, 790)
- Fabricación en sala blanca ISO clase 8
- Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 8) hasta 1''“ (DN 25)
- Temperatura del fluido: 5 hasta 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 40 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 4,9 bar
- Tipos de conexión *: Boquilla portamanguera | Conexión Clamp
- Materiales del cuerpo de la válvula: PP-R, natural
- Materiales del diafragma: TPE
- Conformidades: EAC | USP