La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q30 dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de la toma del tubo minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)" y "normalmente abierto (NO)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- Temperatura del fluido:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Presión de trabajo:Observar las especificaciones del fabricante del tubo
- Diámetro externo del tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Diámetro interno del tubo:1/8'' | 1/4''
- Materiales del cuerpo:1.4404 | PA6
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 2 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C, Observar las especificaciones del fabricante del tubo