GEMÜ 601

Válvula de diafragma manual

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 601 dispone de un volante de plástico resistente a altas temperaturas y se acciona manualmente. Lleva integrados de serie un limitador de cierre para aumentar la vida útil del diafragma y un indicador óptico de posición .

  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • Apta para cualquier dirección de flujo y posición de montaje
  • Prolongada vida útil del diafragma gracias al limitador de cierre patentado (US-Pat. 5 377 956 )
  • El cuerpo de la válvula también está disponible en versión multivía (bloque M y cuerpo en T) o como cuerpo de fondo de tanque
  • Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
  • Compatible con CIP/SIP
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 15
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | 1.4435/316L, cuerpo de material de forja | 1.4539/904L material de forja y cuerpo forjado a partir de un bloque macizo
  • Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft | USP

Vídeo sobre el producto

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601

03:00 min
1235 Vistas
En línea desde 23.10.2018
production plant for liquid

Aplicación del producto

Planta de producción para sustancias farmacéuticas líquidas

La innovadora planta totalmente automatizada permite la fabricación y el almacenamiento de diferentes productos farmacéuticos líquidos. Cada uno de los tres tanques de producción, de 500, 1000 y 2000 litros de volumen útil, puede conectarse con cada uno de los 5 tanques de almacenamiento (2 x 1000, 3 x 2000 l) mediante un sistema de conmutación. El sistema permite hasta tres etapas de producción diferentes. Dado que los productos también se exportan a los EE. UU., la planta está diseñada de acuerdo con las GMP y autorizada por la FDA. Como base para la planificación y la construcción de la planta se utilizan las directivas y los estándares más modernos.

Novedades del producto

06.02.2019

Seguridad en aplicaciones con oxígeno