La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 607 dispone de un actuador de plástico de bajo mantenimiento y se acciona manualmente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- Diseño compacto
- Indicador óptico de posición integrado
- Cuerpo angular para prescindir de codos de tubos adicionales
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 10
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular
- Tipos de conexión :Tubo para soldar
- Estándares de conexión:DIN
- Materiales del cuerpo:PP-H, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA
Vídeo sobre el producto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2627 Vistas
En línea desde 16.09.2015