La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 612 dispone de un volante de plástico resistente a altas temperaturas y se acciona manualmente. Lleva integrados de serie un limitador de cierre para aumentar la vida útil del diafragma y un indicador óptico de posición .
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Compatible con CIP/SIP
- Apto para autoclave
- Prolongada vida útil del diafragma gracias al limitador de cierre patentado
- Caudal mínimo ajustable sin posiciones predefinidas con el limitador de carrera de cierre
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | 1.4539 (904L), material en bloque
- Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
35 Vistas
En línea desde 20.12.2023