GEMÜ 620

Válvula de diafragma neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 620 dispone de un actuador de membrana de metal o plástico de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. La válvula dispone de un distanciador de metal. Cuentan con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)".

  • Apto para fluidos abrasivos y con partículas en suspensión
  • Disponibles diversos materiales de revestimiento interior como PFA, PP o caucho duro
  • Indicador óptico de posición de serie
  • Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Rosca
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:| CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | TA-Luft

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
3769 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Boron Decontamination

Aplicación del producto

Descontaminación de boro

Según la Organización Mundial de la Salud, un contenido de boro >0,5 mg/l en agua potable perjudica la salud. Asimismo, se ha demostrado que un contenido de boro excesivo en aguas de regadío para plantas destinadas al consumo también puede ser perjudicial para personas y animales. Esto significa que, además de las sustancias nocivas conocidas hasta ahora, el boro representa un nuevo desafío para el tratamiento del agua potable. La aplicación que se muestra aquí representa un proceso novedoso y visionario.