La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 625 dispone de un actuador de pistón de plástico de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. La válvula dispone de un distanciador de metal. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. Cuentan con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)".
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Compatible con CIP/SIP
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
- Forma del cuerpo:
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
- Materiales del diafragma:
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | SIL | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5648 Vistas
En línea desde 16.09.2015