GEMÜ 629 eSyLite

Válvula de diafragma motorizada

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 629 eSyLite se acciona con un motor eléctrico. Está disponible en la versión de apertura/cierre. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. El actuador con autobloqueo mantiene su posición estable cuando se interrumpe la tensión de alimentación.

  • Actuador lineal motorizado para aplicaciones de apertura/cierre
  • Actuador de husillo con autobloqueo
  • Desconexión de seguridad integrada
  • Indicador de posición óptico y mando manual de emergencia incluidos de serie
  • Módulo de suministro eléctrico de emergencia integrado (opcional)
  • Indicador de posición GEMÜ 1215 (opcional)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 4 hasta 40
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 2 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011

Novedades del producto

02.03.2022

Nueva variedad de actuadores motorizados GEMÜ eSyLite