GEMÜ 655

Válvula de diafragma manual de paso completo

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 655 dispone de un volante de metal y se acciona manualmente. El cuerpo de la válvula presenta un diseño de paso completo.

  • Gran resistencia mecánica
  • Elevado valor de caudal gracias al flujo en paso recto
  • Puede convertirse posteriormente en actuador neumático
  • Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 300
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
  • Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC

Vídeo sobre el producto

Diaphragm change GEMÜ 655

04:05 min
826 Vistas
En línea desde 27.07.2020