GEMÜ 658

Válvula de diafragma neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 658 dispone de un actuador de dos niveles y se acciona neumáticamente. El actuador tiene una carcasa de acero inoxidable y está controlado mediante dos pistones que funcionan independientemente. Llevan integrado de serie un limitador de carrera.

  • Actuador de dos etapas en el que puede ajustarse una carrera parcial variable, además de la carrera completa
  • Función de apertura/cierre rápida y posibilidad de dosificación precisa del fluido de trabajo mediante aproximación de la carrera parcial
  • Compatible con CIP/SIP
  • Posibilidad de detectar la posición de CIERRE y APERTURA mediante sensores de proximidad
  • Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
  • Forma del cuerpo:
  • Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales del diafragma:
  • Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5686 Vistas
En línea desde 16.09.2015

Novedades del producto

12.09.2023

Lighter. More compact. More hygienic.