La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 660 dispone de un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. La válvula se ha diseñado para la dosificación y el llenado de una gran variedad de productos. Todas las piezas metálicas del actuador son de acero inoxidable. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)". Lleva integrados de serie un limitador de carrera de apertura y de cierre y un indicador óptico de posición.
- Limitador de carrera de apertura y de cierre integrado fácilmente ajustable
- Escala de carrera precisa (dividida en 10 puntos) en la parte superior del actuador
- Alta reproducibilidad de los caudales gracias a los manguitos espaciadores integrados en los diafragmas de cierre
- Ciclos rápidos gracias al volumen de llenado minimizado
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 5 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1861 Vistas
En línea desde 27.04.2018
Novedades del producto
27.04.2018