Esta página web utiliza cookies.

Configuramos las cookies que son necesarias a nivel técnico además de las que utilizamos para procesar sus solicitudes en nuestras páginas web y nuestra tienda online. Además, utilizamos las llamadas cookies de seguimiento. Con su ayuda, podemos optimizar nuestra presencia en la red para así ofrecerle una mejor experiencia de usuario. ...

Encontrará más información en nuestra declaración de protección de datos. Declaración de protección de datos

Cookies funcionales

Estas cookies son totalmente obligatorias para poder utilizar todas las funciones de las páginas web de GEMÜ. Por esta razón, están preconfiguradas y no pueden desactivarse. Si es necesario, puede evitarlas modificando la configuración de su navegador.

Cookies de análisis

Aquí puede decidir si desea almacenar en su navegador una cookie de análisis única para permitir que el sitio web recopile y analice diversos datos estadísticos. En caso contrario, haga clic en el siguiente enlace para almacenar en su navegador una cookie de exclusión de Piwik.

Por el momento, a GEMÜ no le resulta factible guardar configuraciones para múltiples navegadores o que se apliquen a todas las cuentas de usuario. Existe la opción de que, según la configuración de seguridad de su navegador, las cookies establecidas por GEMÜ se borren al cerrar dicho navegador y que, por lo tanto, no estén disponibles para la próxima sesión. En caso de que cierre el navegador, utilice otro diferente o use varios PC, deberá realizar ciertos ajustes de nuevo.

GEMÜ 671

Válvula de diafragma manual

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

Las válvulas de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 611 y GEMÜ 671 están equipadas con un actuador de plástico de bajo mantenimiento y se accionan manualmente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie.

  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • Apta para cualquier dirección de flujo y posición de montaje
  • Amplia gama de accesorios
  • Tipo de conexión: Brida; Conexión Clamp; Rosca hembra; Rosca macho; Tubo para soldar
  • Tipo de actuador: manual
  • ATEX
  • Protección frente a las explosiones
  • Material del cuerpo: 1.4408, con revestimiento interior de PFA; 1.4408, microfusión; 1.4435, cuerpo forjado; 1.4435, microfusión; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Temperatura del fluido máx.: 80 °C
  • Temperatura del fluido mín.: -10 °C
  • Diámetros nominales: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
4013 Vistas
En línea desde 16.09.2015