GEMÜ C67 CleanStar

Válvula de diafragma manual

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma de 2/2 vías y de alta pureza GEMÜ C67 HPW CleanStar se acciona manualmente. Todas las piezas que están en contacto con el fluido son de PFA o PTFE.

  • Gran pureza gracias a la fabricación en sala blanca
  • Versión High Flow
  • Elevado valor de caudal
  • Espacios muertos mínimos
  • Apta para cualquier dirección de flujo
  • También disponible como válvula en T
  • Opcionalmente, la válvula está disponible con rosca de apriete de ECTFE. Con esto se consiguen: tiempos breves de enjuague del equipo, valores Kv notablemente mejorados (High Flow), "MTBF" elevados y gastos reducidos
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Enlaces | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
  • Estándar de conexión: DIN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF
  • Revestimiento interior del cuerpo:
  • Materiales del diafragma: PTFE/EPDM
  • Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft

Vídeo sobre el producto

Diaphragm replacement on GEMÜ C67

04:38 min
610 Vistas
En línea desde 24.10.2018
GEMÜ solutions for battery filling processes

Aplicación del producto

Soluciones de GEMÜ para procesos de llenado de baterías

El almacenamiento de energía en baterías está adquiriendo cada vez más importancia, no solo en el sector del automóvil, la bicicleta y las herramientas eléctricas. Con estas megatendencias a más tardar, la producción de celdas de iones de litio se está convirtiendo cada vez más en el centro de varias industrias. Un proceso especialmente crítico es el llenado de celdas de baterías con electrolito. Además de la velocidad, especialmente la precisión en la dosificación es un requisito fundamental. Estos dos factores tienen que estar coordinados. GEMÜ se sirve de sus décadas de experiencia en procesos de la industria de los semiconductores para proporcionar a sus clientes los componentes adecuados y, en calidad de proveedor de soluciones, también sistemas parciales coordinados para llenar celdas prismáticas, de bolsa y redondas. GEMÜ asiste a sus clientes desde la fase de planificación y le acompaña durante todo el proceso hasta el momento de la puesta en servicio. En este folleto encontrará más información sobre el proceso de llenado de baterías y las soluciones que GEMÜ le ofrece en este campo.

Novedades del producto

03.08.2020

Válvulas GEMÜ para combatir el COVID-19