GEMÜ R639 eSyStep

Válvula de diafragma motorizada

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ R639 se acciona eléctricamente. El actuador eSyStep está disponible como actuador todo/nada o como actuador con posicionador integrado. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie. El actuador con autobloqueo mantiene su posición estable cuando está inactivo o cuando se interrumpe la tensión de alimentación.

  • Apta para CIP/SIP (solo con separador de acero inoxidable)
  • Función de apertura/cierre o con posicionador integrado
  • Velocidad de ajuste máx.de 3 mm/s
  • Parametrizable mediante IO-Link
  • Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
  • Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 8 bar
  • Diámetros nominales:DN 12 hasta 50
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
  • Estándares de conexión:BS | DIN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA

Novedades del producto

25.06.2020

Ampliaciones en el ámbito de las válvulas accionadas por motor eléctrico