La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ R647 es una válvula de paso recto y se acciona neumáticamente. La válvula no cuenta con muelles de cierre y se cierra exclusivamente mediante aire comprimido. El elemento de cierre es un diafragma. Esencialmente, la válvula se compone de tres partes: el cuerpo de la válvula, el diafragma de cierre y la tapa con la conexión para el fluido de pilotaje. El fluido de pilotaje actúa directamente sobre el diafragma de cierre y lo presiona contra el asiento de cierre situado en el cuerpo de la válvula. El cuerpo de válvula High-Flow ofrece dimensiones compactas incluso con elevado valor de caudal.
- Construcción compacta y ligera con grandes prestaciones
- Cambio de diafragma sencillo
- Es apta, por ejemplo, para tintorerías, la industria papelera e instalaciones automáticas de alimentación de animales
- La válvula puede utilizarse en cualquier aplicación en la que pueda prescindirse del muelle de cierre y se disponga de espacio limitado
- Buenas características de flujo gracias al cuerpo de la válvula de flujo optimizado
- Temperatura del fluido:-4 hasta 176 °F
- Temperatura ambiente:14 hasta 122 °F
- Presión de trabajo :0 hasta 90 psi
- Diámetros nominales:1/2'' (DN 15) hasta 2'' (DN 50)
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PVDF | Interior y exterior en PP | PVC-U
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR
- Conformidades:EAC | NSF
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4068 Vistas
En línea desde 16.09.2015