En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

GEMÜ R680

Válvula de diafragma motorizada

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de diafragma de 2/2 vías de material sintético GEMÜ R680 se acciona con un motor eléctrico. El accionamiento de la válvula cuenta de serie con un indicador óptico de posición. El motor eléctrico se apaga automáticamente al alcanzar las posiciones finales respectivas. La alimentación de tensión estándar se suministra con 24 V DC.

  • Indicador óptico de posición integrado de serie
  • Apta para cualquier dirección de flujo y posición de montaje
  • Resistente a fluidos con partículas en suspensión
  • Alternativa accionada por motor para aplicaciones sin suministro de aire comprimido
  • Ocupa muy poco espacio gracias al diseño compacto
  • Tipo de conexión: Enlaces
  • Tipo de actuador: eléctrico
  • Material del cuerpo: ABS; Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado; Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado; PVC-U
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Temperatura del fluido máx.: 80 °C
  • Temperatura del fluido mín.: -10 °C
  • Diámetros nominales: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Accesorios apropiados