Ámbitos de aplicación y sectores industriales
Según el diseño, las válvulas de diafragma de GEMÜ son especialmente adecuadas para ser usadas con fluidos tanto neutros como corrosivos. Se pueden utilizar para controlar y/o regular fluidos líquidos o gaseosos muy contaminados o que contengan partículas minúsculas. Los ámbitos de aplicación principales son procesos en las aplicaciones industriales generales más variadas. Las válvulas también pueden equiparse con numerosos accesorios como limitadores de cierre y limitadores de carrera, mandos manuales de emergencia, indicadores de proximidad, indicadores ópticos de posición, indicadores eléctricos de posición, finales de carrera con electroválvula integrada, válvulas de pilotaje, así como posicionadores y controladores de proceso.
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW617N, latón
- Materiales del diafragma:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | TA-Luft
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
- Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 300
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
- Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformidades:CRN | EAC
- Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 250
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
- Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformidades:CRN | EAC
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 100
- Temperatura del fluido: -10 hasta 80 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca hembra | Rosca macho | Tubo para soldar
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, con revestimiento interior de PFA | 1.4408, microfusión | 1.4435, cuerpo forjado | 1.4435, microfusión | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP
* Según la versión y/o los parámetros de trabajo
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-20 hasta 120 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de butilo | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho blando | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar