Válvulas de diafragma de plástico de alta pureza GEMÜ

Para la industria microelectrónica y de semiconductores

Válvulas de diafragma de plástico de alta pureza GEMÜ

Ámbitos de aplicación y sectores industriales

Las válvulas High Purity de GEMÜ han sido desarrolladas y diseñadas especialmente para equipos de proceso, sistemas de suministro de productos químicos ultra puros, plantas de tratamiento de agua altamente purificada e instalaciones de distribución de agua altamente purificada en el campo de los semiconductores. Hoy en día se fabrican en nuestra fábrica de Suiza en las condiciones más estrictas de sala blanca. Además de las válvulas de diafragma de las series CleanStar y PurePlus también hay disponibles otros componentes para tuberías: manómetros, caudalímetros, fittings y tubos. La válvula de globo de diafragma GEMÜ iComLine también está disponible específicamente para tareas de dosificación y para su uso como unidad multifuncional.

GEMÜ 600HP
600HP
Tubo para soldar
neumático
Actuador lineal
Interior en PFA / exterior en PVDF
6 bar
90 °C
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 677HP
677HP
Tubo para soldar
manual
Actuador lineal
Interior en PFA / exterior en PVDF, reforzado con fibra de carbono; PVDF
10 bar
80 °C
-20 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 690HP
690HP
Tubo para soldar
neumático
Actuador lineal
Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado; Interior en PP-H, natural / exterior en PP, reforzado; PVDF
10 bar
80 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 100 (4'')
GEMÜ C60
C60
Enlaces; Flare SpaceSaver; PrimeLock®; PrimeLock® SpaceSaver; Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver; Tubo para soldar; Tuerca tipo Flare
neumático
PFA; PP-H, gris; PP-H, natural; PVDF
6 bar
150 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C67
C67
Enlaces; Flare SpaceSaver; PrimeLock®; PrimeLock® SpaceSaver; Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver; Tubo para soldar; Tuerca tipo Flare
manual
PFA; PP-H, gris; PP-H, natural; PVDF
6 bar
150 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')