Válvulas de diafragma de plástico de alta pureza GEMÜ

Para la industria microelectrónica y de semiconductores

Válvulas de diafragma de plástico de alta pureza GEMÜ

Ámbitos de aplicación y sectores industriales

Las válvulas High Purity de GEMÜ han sido desarrolladas y diseñadas especialmente para equipos de proceso, sistemas de suministro de productos químicos ultra puros, plantas de tratamiento de agua altamente purificada e instalaciones de distribución de agua altamente purificada en el campo de los semiconductores. Hoy en día se fabrican en nuestra fábrica de Suiza en las condiciones más estrictas de sala blanca. Además de las válvulas de diafragma de las series CleanStar y PurePlus también hay disponibles otros componentes para tuberías: manómetros, caudalímetros, fittings y tubos. La válvula de globo de diafragma GEMÜ iComLine también está disponible específicamente para tareas de dosificación y para su uso como unidad multifuncional.

GEMÜ C60
C60
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Enlaces | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
  • Estándar de conexión: DIN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF
  • Revestimiento interior del cuerpo:
  • Materiales del diafragma: PTFE/EPDM
  • Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ C67
C67
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Enlaces | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
  • Estándar de conexión: DIN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF
  • Revestimiento interior del cuerpo:
  • Materiales del diafragma: PTFE/EPDM
  • Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft