Válvulas de globo de diafragma GEMÜ

Válvulas de globo de diafragma GEMÜ

GEMÜ ha desarrollado un innovador concepto de sellado para satisfacer requisitos especiales de los clientes. Un elemento exclusivo de este sistema es el cierre mediante tecnología PD (tecnología plug diaphragm) que garantiza una separación hermética entre el actuador y la corriente del fluido. Posteriormente, se desarrolló en particular para aplicaciones estériles e higiénicas.

  • Válvula de regulación aséptica para procesos estériles e higiénicos y procesos
  • Plataforma de válvula de llenado con tecnología PD
  • Válvula de termoplásticos de alto rendimiento

Válvula de regulación aséptica para procesos estériles e higiénicos y procesos

El principio de estanqueidad de la válvula de regulación de 2/2 vías GEMÜ 567 Biostar Control se basa en la tecnología GEMÜ PD. Todas las piezas del actuador y el cono o la aguja de regulación de la válvula están fabricados en acero inoxidable, mientras que el cierre se efectúa mediante un diafragma de PTFE. La válvula de regulación fue nominada asimismo al premio a la innovación 2018 de ACHEMA en la categoría «Ingeniería farmacéutica».

Plataforma de válvula de llenado con tecnología PD

GEMÜ presentó en la ACHEMA 2018 la nueva generación de válvulas de llenado: F40 y F60. Gracias a su diafragma en forma de cono, estas válvulas resultan especialmente aptas para envasados asépticos en la industria farmacéutica y bioquímica, así como para la industria de bebidas.

Válvula de termoplásticos de alto rendimiento

Las válvulas de globo de diafragma ultrapuras de plástico de 2/2 vías de la serie iComLine están equipadas con un cuerpo de PFA o PTFE. Un diafragma de PTFE de una pieza en forma de cono sella herméticamente este cuerpo hacia el actuador. Las piezas exteriores del actuador están hechas de PVDF. Las roscas de apriete están disponibles en PVDF, PFA y C-PFA. Además de los cuerpos de válvulas de 2/2 vías, también pueden fabricarse soluciones de bloque de válvulas multivía según las necesidades del cliente.

GEMÜ 567
567
  • Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 160 °C
  • Diámetros nominales: DN 8 hasta 20
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo
GEMÜ C53
C53
  • Temperatura del fluido:10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 40 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Tamaños de la conexión1/4'' hasta 3/4''
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión tipo Flare | PrimeLock® | Super 300 tipo Pillar®
  • Materiales del cuerpo:PFA | PTFE
  • Material de la junta:PTFE
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Señales de entrada–10 V | 4-20 mA
  • Velocidad del movimiento:máx. 2 mm/s
  • Tipo de protección:IP65
GEMÜ F60
F60
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 25
  • Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
  • Materiales del cuerpo:1.4435, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Tensión de alimentación:48 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 200 mm/s
  • Tipo de protección:IP 69K
  • Conformidades:3A | EAC | EHEDG | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
  • Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C

Dosificación de agua altamente purificada

Ultra pure water dosage - Packaging of sterile plastic components
En la industria farmacéutica o médica, el envasado de componentes de plástico estériles está sujeto a grandes exigencias de seguridad del proceso. Según el producto, es tan importante la manipulación cuidadosa como la dosificación precisa de soluciones protectoras y
Más