La válvula de globo de paso recto de 3/2 vías GEMÜ 352 dispone de un actuador de pistón de plástico robusto y de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Para el fluido de pilotaje hay una conexión que puede rotarse 360°. El plato de la válvula cierra por ambos lados y está conectado al actuador mediante un eje de la válvula. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.
- Apto para mezclar y distribuir fluidos
- Actuador de pistón de plástico más ligero, sin metales no ferrosos
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Las partes que entran en contacto con el fluido de trabajo se pueden adaptar a los requisitos de cada aplicación
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | EAC | Oxígeno