La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 555 dispone de un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. La válvula es especialmente apta para bloquear vapor puro. La válvula tiene un asiento de PTFE que cierra herméticamente. El husillo de válvula se cierra mediante un fuelle de acero inoxidable. Para evitar zonas de suciedad, el plato y el husillo de la válvula están soldados.
- Sin metales no ferrosos
- Diseño del plato / husillo de la válvula soldado para evitar zonas de suciedad
- Asiento fijo de bajo mantenimiento (sin roscas)
- Fuelle de acero inoxidable como cierre hermético del eje para altas temperaturas de trabajo
- Trazabilidad de lotes de todos los componentes en contacto con el fluido
- Temperatura del fluido:14 hasta 365 °F
- Temperatura ambiente:14 hasta 140 °F
- Presión de trabajo :0 hasta 150 psi
- Diámetros nominales:1/4'' (DN 8) hasta 3'' (DN 80)
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), mecanizado de bloque | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Otros vídeos